Code
Live Chat
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
391 SR-ELS - Swivel castor with total and directional lock
Bill of material
391 SR 127 ELS
ORDERNO
Article-number
391 SR 127 ELS
WDAB
Wheel-Ø A x width B
125x32 mm
LC
Load capacity
100 kg
H
Overall height H
158 mm
STEM
Stem
27.8 mm
HS
Hole spacing
M8x19 mm
SR
Swivel radius
106.5 mm
WB
Wheel bearing
Ball bearing
Preview - Generation
Previsualización
Oferta
3D
Dimensión
2D

Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales